Теплосчётчики, Аксессуар, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
014U1993
SonoSelect и Safe
014U1993
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.010 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.010 |
| Battery type or Name | 0,5 AA Lithium (ER14250) |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Модуль 2-х импульсных выходов |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Weight per battery | 10 г |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Для типа продукта | SonoSelect и Safe |
| Количество батарей | 1 |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Описание | Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода |
| Тип дополнительного оборудования | Дополнительное оборудование калькулятора |
| Тип продукта | Аксессуар |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.049 Килограмм |
| Вес нетто | 0.048 Килограмм |
| Volume | 0.255 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425180439 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |