Accessories for energy meters, calculators and flow sensors 014U1969

Теплосчётчики, Аксессуар, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода

014U1969

SonoSelect и Safe

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.038
1 Primary battery weight Kg0.019
Battery type or NameAA Lithium (ER14505)
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionБатарея лит/3,6В 2 AA/для SonoSelect
Product line08
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesNo
Weight per battery18 г
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовТеплосчётчики
Для типа продуктаSonoSelect и Safe
Количество батарей2
Количество в упаковке40 шт
ОписаниеАксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
Тип дополнительного оборудованияДополнительное оборудование калькулятора
Тип продуктаАксессуар

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.056 Килограмм
Вес нетто0.053 Килограмм
Volume0.255 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425129216
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens