Теплосчётчики, Аксессуар, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
014U1964
SonoSelect и Safe
014U1964
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Прокладка/DN15/для SonoSafe/SonoSelect |
| Product line | 08 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Для типа продукта | SonoSelect и Safe |
| Количество в упаковке | 80 шт |
| Описание | Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода |
| Тип дополнительного оборудования | Фитинги Pу16 95°C |
| Тип продукта | Аксессуар |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.002 Килограмм |
| Вес нетто | 0.002 Килограмм |
| Volume | 0.003 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425126970 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |