Accessories for energy meters, calculators and flow sensors,  014U1943, 014U1959, 014U1960, 014U1961

Теплосчётчики, Аксессуар, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода

014U1961

SonoSelect и Safe

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
In scope of WEEEYes
Material DescriptionT-fitting DN25: G1", G½", G1" PN25 130Â
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameT-fitting DN 20-32
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовТеплосчётчики
Для типа продуктаSonoSelect и Safe
Количество в упаковке8 шт
ОписаниеАксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
Тип дополнительного оборудованияФитинги Pу25 13°C
Тип продуктаАксессуар
Типы соединенияРезьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.226 Килограмм
Вес нетто0.226 Килограмм
Volume0.128 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425127441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm