Теплосчётчики, Аксессуар, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
014U1960
SonoSelect и Safe
014U1960
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | T-fitting DN20: G¾", G½", G¾" PN25 13 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d65620a9-5a4b-4835-a45c-de77a3234509 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | T-fitting DN 20-32 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Для типа продукта | SonoSelect и Safe |
| Количество в упаковке | 16 шт |
| Описание | Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода |
| Тип дополнительного оборудования | Фитинги Pу25 13°C |
| Тип продукта | Аксессуар |
| Типы соединения | Резьба |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.144 Килограмм |
| Вес нетто | 0.144 Килограмм |
| Volume | 0.074 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |