Теплосчётчики, Аксессуар, Переходник R½ "на M10x1 (1шт) - коническая резьба для уплотнения льном
014U1941
Общие для всего портфеля
014U1941
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Adapter R1/2“ to M10x1 (1pcs) |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | df75c40d-0284-47f3-8ca3-3cf175d2ee82 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier product name | Household HM accessories - Adaptor |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Теплосчётчики |
| Для типа продукта | Общие для всего портфеля |
| Количество в упаковке | 50 шт |
| Описание | Переходник R½ "на M10x1 (1шт) - коническая резьба для уплотнения льном |
| Тип дополнительного оборудования | Фитинги Pу25 13°C |
| Тип продукта | Аксессуар |
| Типы соединения | Резьба |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.042 Килограмм |
| Вес нетто | 0.04 Килограмм |
| Volume | 0.011 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425159091 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |