Accessories for energy meters, 087G6071, 087G6072, 087G6073, 087G6074, 014U1936, 014U1937, 014U1938, 014U1939

Теплосчётчики, Аксессуар, Аксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода

014U1939

SonoSelect и Safe

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
In scope of WEEEYes
Material DescriptionПрисоединительная часть DN32 G1 1/2"‑R5/
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.42a36e5a-4a1b-4341-9033-a10ad5dd31dc
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameHousehold HM accessories - Tail Piece (DN15 - 25)
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовТеплосчётчики
Для типа продуктаSonoSelect и Safe
Количество в упаковке4 шт
ОписаниеАксессуары для теплосчетчиков, тепловычислителей и преобразователей расхода
Тип дополнительного оборудованияФитинги Pу16 95°C
Тип продуктаАксессуар
Типы соединенияРезьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.694 Килограмм
Вес нетто0.35 Килограмм
Volume0.356 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428538428
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm