RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001 OT - V2, 24В пост. Тока

087N6478

RET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: RET

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
BackplateCustom Backplate
Category nameDigital Thermostat
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRET2001OT Digi Stat OpenTherm, V2
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
UNSPSC CODE41112209
Высота [мм]86 мм
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А]1 А
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А]3 А
Гарантия [лет]5
Глубина [мм]43 мм
Группа продуктовКомнатные термостаты, RET
Дисплей с подсветкойДа
Индикатор состоянияДа
Характеристика изделия
Значение
Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.Да
Кол-во каналов1
МатериалABS+PC, non-flammable
Меры по борьбе с загрязнениямиКласс 2
Монтаж2 Wire
Область примененияRoom heating
Ограничитель температуры [°C] [Max]35 °C
Ограничитель температуры [°C] [Min]5 °C
ОписаниеRET2001OT, 24vdc powered digital room electronic thermostat to use with OpenTherm boilers
Описание продуктаRET2001 OT - V2
Определение твердости вдавливанием шарика [°C]75 °C
Плавное регулированиеДа
СертификацияCEUKCA
Стандартная конструкцияEN 60730-2-9
Температура окружающей среды [°C] [Max]40 °C
Тип подачи24В пост. Тока
Тип продуктаRET2001
Тип управленияУправление по протоколу Opentherm
Управление включением/выключениемДа
Функция защиты от замерзанияДа
ЦветБелый RAL 91
Ширина [мм]86.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.185 Килограмм
Вес нетто0.185 Килограмм
Volume0.656 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162419229
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm