RET2001RF + RX1-S V2, Термостат на батарейках + питание ресивера 230В (переменного тока)
087N6477
RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
087N6477
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Backplate | Industry Standard Backplate for RX1-S V2 Receiver |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Category name | Digital RF Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | RET2001RF G+ RX1-S Digi Stat RF + Rcv,V2 |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Высота [мм] | 86 мм |
| Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А] | 1 А |
| Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А] | 3 А |
| Гарантия [лет] | 5 |
| Глубина [мм] | 30 мм |
| Группа продуктов | Комнатные термостаты, RET |
| Дальность радиосвязи [м] | 30 м |
| Дисплей с подсветкой | Да |
| Индикатор состояния | Да |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. | Да |
| Кол-во каналов | 1 |
| Количество батарей | 2 |
| Материал | ABS+PC, non-flammable |
| Меры по борьбе с загрязнениями | Класс 2 |
| Монтаж | 3 Wire |
| Область применения | Room heating |
| Ограничитель температуры [°C] [Max] | 35 °C |
| Ограничитель температуры [°C] [Min] | 5 °C |
| Описание | RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver |
| Описание продукта | RET2001RF + RX1-S V2 |
| Определение твердости вдавливанием шарика [°C] | 75 °C |
| Плавное регулирование | Да |
| Радиочастота [МГц] | 433.92 МГц |
| Сертификация | CEUKCA |
| Срок службы батареи [лет] | 2.0 год |
| Стандартная конструкция | EN 60730-2-9 |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 40 °C |
| Тип батареи | 2 щелочные батарейки AA |
| Тип подачи | Термостат на батарейках + питание ресивера 230В (переменного тока) |
| Тип продукта | RET2001 |
| Тип управления | Управление включением/выключением |
| Управление включением/выключением | Да |
| Функция защиты от замерзания | Да |
| Цвет | Белый RAL 91 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 420 Грамм |
| Вес нетто | 400 Грамм |
| Volume | 1.36 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162419205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |