087N6474 RET2001RF + RX1-S

RET2001RF + RX1-S, Термостат на батарейках + питание ресивера 230В (переменного тока)

087N6474

RET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver

Рекомендованная замена: 087N6477

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
BackplateCustom Backplate
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Category nameDigital RF Thermostat
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionRET2001RF + RX1-S термостат+ресивер
Product line03
REACH Candidate List substancesNo
UNSPSC CODE41112209
Высота [мм]86 мм
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А]1 А
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А]3 А
Гарантия [лет]2
Глубина [мм]30 мм
Группа продуктовКомнатные термостаты, RET
Дальность радиосвязи [м]30 м
Дисплей с подсветкойДа
Индикатор состоянияДа
Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.Да
Кол-во каналов1
Характеристика изделия
Значение
Количество батарей2
МатериалABS+PC, non-flammable
Меры по борьбе с загрязнениямиКласс 2
Монтаж3 Wire
Область примененияRoom heating
Ограничитель температуры [°C] [Max]35 °C
Ограничитель температуры [°C] [Min]5 °C
ОписаниеRET2001RF + RX1-S, Battery powered RF digital room electronic thermostat and mains powered single channel RF receiver
Описание продуктаRET2001RF + RX1-S
Определение твердости вдавливанием шарика [°C]75 °C
Плавное регулированиеДа
Радиочастота [МГц]433.92 МГц
СертификацияCEUKCA
Срок службы батареи [лет]2.0 год
Стандартная конструкцияEN 60730-2-9
Температура окружающей среды [°C] [Max]40 °C
Тип батареи2 щелочные батарейки AA
Тип подачиТермостат на батарейках + питание ресивера 230В (переменного тока)
Тип продуктаRET2001
Тип управленияУправление включением/выключением
Управление включением/выключениемДа
Функция защиты от замерзанияДа
ЦветБелый RAL 91
Ширина [мм]86.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.448 Килограмм
Вес нетто0.36 Килограмм
Volume1.013 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425239380
Proposition 65No significant risk