RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001B

087N6471

RET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
BackplateCustom Backplate
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Category nameDigital Thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.3.17.3
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I7(a)
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionRET2001B Электрон. термост батарейки АА
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
UNSPSC CODE41112209
Высота [мм]86 мм
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А]1 А
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А]3 А
Гарантия [лет]5
Глубина [мм]30 мм
Группа продуктовКомнатные термостаты, RET
Характеристика изделия
Значение
Дисплей с подсветкойДа
Индикатор состоянияДа
Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.Да
Кол-во каналов1
Количество батарей2
МатериалABS+PC, non-flammable
Меры по борьбе с загрязнениямиКласс 2
Монтаж2 Wire
Область примененияRoom heating
Ограничитель температуры [°C] [Max]35 °C
Ограничитель температуры [°C] [Min]5 °C
ОписаниеRET2001B, Battery powered digital room electronic thermostat
Описание продуктаRET2001B
Определение твердости вдавливанием шарика [°C]75 °C
Плавное регулированиеДа
СертификацияCEUKCA
Срок службы батареи [лет]2.0 год
Стандартная конструкцияEN 60730-2-9
Температура окружающей среды [°C] [Max]40 °C
Тип батареи2 щелочные батарейки AA
Тип подачиBattery
Тип продуктаRET2001
Тип управленияOn/Off load compensation
Управление включением/выключениемДа
Функция защиты от замерзанияДа
ЦветБелый RAL 91

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.226 Килограмм
Вес нетто0.2 Килограмм
Volume0.656 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425239342
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm