RET2001M, 230В перем. Тока
087N6470
RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: RET
Рекомендованная замена: 087N6476
087N6470
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Backplate | Custom Backplate |
| Category name | Digital Thermostat |
| CE mark | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Label product | Yes |
| Material Description | RET2001M Электронный термостат, 230В |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Высота [мм] | 86 мм |
| Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А] | 1 А |
| Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А] | 3 А |
| Гарантия [лет] | 2 |
| Глубина [мм] | 43 мм |
| Группа продуктов | Комнатные термостаты, RET |
| Дисплей с подсветкой | Да |
| Допуск | ±10% |
| Индикатор состояния | Да |
| Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. | Да |
| Кол-во каналов | 1 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал | ABS+PC, non-flammable |
| Меры по борьбе с загрязнениями | Класс 2 |
| Монтаж | 2 Wire |
| Область применения | Room heating |
| Ограничитель температуры [°C] [Max] | 35 °C |
| Ограничитель температуры [°C] [Min] | 5 °C |
| Описание | RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat |
| Описание продукта | RET2001M |
| Определение твердости вдавливанием шарика [°C] | 75 °C |
| Плавное регулирование | Да |
| Сертификация | CEUKCA |
| Стандартная конструкция | EN 60730-2-9 |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 40 °C |
| Тип подачи | 230В перем. Тока |
| Тип продукта | RET2001 |
| Тип управления | Управление включением/выключением |
| Управление включением/выключением | Да |
| Функция защиты от замерзания | Да |
| Цвет | Белый RAL 91 |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Ширина [мм] | 86.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.207 Килограмм |
| Вес нетто | 0.17 Килограмм |
| Volume | 0.604 Кубический дециметр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239359 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |