RET1001_087N6461 Left

RET1001M-V2, 230В перем. Тока

087N6461

Temperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
BackplateIndustry Standard Backplate
Category nameDial Thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRET1001M Dial Stat 230V, V2
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
UNSPSC CODE41112209
Высота [мм]86 мм
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А]1 А
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А]3 А
Гарантия [лет]5
Глубина [мм]30 мм
Группа продуктовКомнатные термостаты, RET
Характеристика изделия
Значение
Допуск±10%
Индикатор состоянияДа
Кол-во каналов1
МатериалABS+PC, non-flammable
Меры по борьбе с загрязнениямиКласс 2
Монтаж3 Wire Installation
Область примененияRoom heating
Ограничитель температуры [°C] [Max]35 °C
Ограничитель температуры [°C] [Min]5 °C
ОписаниеTemperature adjustable electronic room thermostat with frost protection and stand-by setting. LEDs to signal both power and heat demand. Easy to use.
Описание продуктаRET1001M-V2
СертификацияCEUKCA
Стандартная конструкцияEN 60730-2-9
Температура [°C] [Max]35 °C
Температура [°C] [Min]5 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]40 °C
Тип подачи230В перем. Тока
Тип продуктаRET1001
Тип управленияOn/Off load compensation
Функция защиты от замерзанияДа
ЦветБелый RAL 91
Частота [Гц]50/60Гц
Ширина [мм]86.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто182 Грамм
Вес нетто129.8 Грамм
Volume0.656 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162419182
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm