RET2000B-RF + RX1-S, Термостат на батарейках + питание ресивера 230В (переменного тока)
087N6444
RET2000
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: RET
087N6444
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | RET2000B-RF+RX1-S комлект |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Weight per battery | 23 г |
| Возможность отображения °C или °F | Да |
| Время задержки дополнительного компрессора | Да |
| Высота [мм] | 84 мм |
| Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А] | 1 А |
| Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А] | 3 А |
| Глубина [мм] | 35 мм |
| Группа продуктов | Комнатные термостаты, RET |
| Дальность радиосвязи [м] | 30 м |
| Диапазон температур (охлаждение) [°C] [Max] | 52 °C |
| Диапазон температур (охлаждение) [°C] [Min] | 52 °C |
| Дисплей с подсветкой | Да |
| Индикатор состояния | Да |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. | Да |
| Количество батарей | 2 |
| Меры по борьбе с загрязнениями | Класс 2 |
| Ограничитель температуры [°C] [Max] | 30 °C |
| Ограничитель температуры [°C] [Min] | 5 °C |
| Описание | RET2000 |
| Описание продукта | RET2000B-RF + RX1-S |
| Определение твердости вдавливанием шарика [°C] | 75 °C |
| Опция охлаждения | Да |
| Погрешность измерения температуры | ±1°C |
| Рабочая среда | A |
| Радиочастота [МГц] | 433.92 МГц |
| Разность переключения [°C] [Max] | 1 °C |
| Резервная память | Да |
| Стандартная конструкция | EN 60730-2-9 |
| Температура [°C] [Max] | 30 °C |
| Температура [°C] [Min] | 5 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 45 °C |
| Тип батареи | 2 щелочные батарейки AA |
| Тип подачи | Термостат на батарейках + питание ресивера 230В (переменного тока) |
| Тип продукта | RET2000 |
| Управление включением/выключением | Да |
| Функция защиты от замерзания | Да |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.35 Килограмм |
| Вес нетто | 0.246 Килограмм |
| Volume | 0.627 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567422159 |
| Proposition 65 | No significant risk |