RMT230_L

RMT-24 T.THERM., Mechanical Dial Thermostat

087N1197

RMT24T , Electro mechanical room thermostat with accelerator, thermometer and night set-back use in 24V system with SPDT contact

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Category nameMechanical Dial Thermostat
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionRMT комнатный термостат
Product line03
REACH Candidate List substancesNo
АкселераторДа
Встроенный термометрДа
Высота [мм]80 мм
Характеристика изделия
Значение
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А]4 А
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А]10 А
Гарантия [лет]5
Глубина [мм]40 мм
Группа продуктовКомнатный термостат, RMT
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Ночное понижение температурыДа
ОписаниеRMT24T , Electro mechanical room thermostat with accelerator, thermometer and night set-back use in 24V system with SPDT contact
Описание продуктаRMT-24 T.THERM.
Рабочая средаA
Разность переключения [°C] [Max]1 °C
Температура [°C] [Max]30 °C
Температура [°C] [Min]8 °C
Тип продуктаRMT24
Ширина [мм]80.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.154 Килограмм
Вес нетто0.148 Килограмм
Volume0.325 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420019192
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens