RMT-24 R.THERM., Mechanical Dial Thermostat
087N1196
RMT24 , Electro mechanical room thermostat with accelerator use in 240V system with SPDT type contact
087N1196
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Category name | Mechanical Dial Thermostat |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Label product | Yes |
| Material Description | Комнатный термостат типа RMT 24 |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Акселератор | Да |
| Встроенный термометр | Нет |
| Высота [мм] | 80 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А] | 4 А |
| Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А] | 10 А |
| Гарантия [лет] | 5 |
| Глубина [мм] | 40 мм |
| Группа продуктов | Комнатный термостат, RMT |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 24 В |
| Ночное понижение температуры | Нет |
| Описание | RMT24 , Electro mechanical room thermostat with accelerator use in 240V system with SPDT type contact |
| Описание продукта | RMT-24 R.THERM. |
| Рабочая среда | A |
| Разность переключения [°C] [Max] | 1 °C |
| Температура [°C] [Max] | 30 °C |
| Температура [°C] [Min] | 8 °C |
| Тип продукта | RMT24 |
| Ширина [мм] | 80.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.142 Килограмм |
| Вес нетто | 0.137 Килограмм |
| Volume | 0.325 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420019024 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |