TPOne-S + DBR, 230В перем. Тока
087N7856
TPOne-S + DBR Wi-Fi connected programmable room theromstat and RF receiver
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: TPOne
087N7856
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Backplate | Custom Backplate |
| Category name | Programmable thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Label product | Yes |
| Material Description | TPOne-S + DBR |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | No |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Автоматический переход на летнее время | Да |
| Включения/выключения в сутки | 6 |
| Возможность отображения °C или °F | Да |
| Встроенный датчик | Да |
| Выключение | Да |
| Высота [мм] | 66 мм |
| Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А] | 1 А |
| Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А] | 3 А |
| Гарантия [лет] | 2 |
| Глубина [мм] | 30 мм |
| Группа продуктов | Программируемые комнатные термостаты |
| Дальность радиосвязи [м] | 30 м |
| Дисплей с подсветкой | Да |
| Дисплей с часами | Дисплей с 12-часовым или 24-часовым режимами |
| Заводские настройки календаря и часов | Да |
| Заводские предустановленные программы | Да |
| Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. | Да |
| Материал | ABS+PC, non-flammable |
| Меры по борьбе с загрязнениями | Класс 2 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Номинальное импульсное напряжение [кВ] | 2.5 кВ |
| Область применения | Room heating |
| Описание | TPOne-S + DBR Wi-Fi connected programmable room theromstat and RF receiver |
| Описание продукта | TPOne-S + DBR |
| Определение твердости вдавливанием шарика [°C] | 75 °C |
| Оптимальное управление пуском | Да |
| Опция дистанционного датчика | Нет |
| Отображение времени или температуры | Да |
| Погрешность измерения температуры | ±1°C |
| Рабочая среда | A |
| Радиочастота [МГц] | 868.42 МГц |
| Режим термостата | Да |
| Сертификация | CEUKCA |
| Стандартная конструкция | EN 60730-2-9 |
| Таймер сервисного интервала | Да |
| Температура [°C] [Max] | 35 °C |
| Температура [°C] [Min] | 5 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 45 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Тип подачи | 230В перем. Тока |
| Тип продукта | TPOne |
| Тип расписания | 7 дней, 5/2 дней, 24 часов |
| Тип управления | Управление включением/выключением |
| Управление включением/выключением | Да |
| Управление задержкой пуска | Да |
| Функция «Отпуск» | Да |
| Функция защиты от замерзания | Да |
| Функция переопределения | Да |
| Цвет | Белый RAL 91 |
| Частота [Гц] | 50Гц |
| Ширина [мм] | 155.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.47 Килограмм |
| Вес нетто | 0.1 Килограмм |
| Volume | 1.872 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5013567423927 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |