TPOne-RF 087N7853 Schedule

230В перем. Тока

087N7853

TPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
BackplateCustom Backplate
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Category nameProgrammable thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.3.1
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionTPOne- RF
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
UNSPSC CODE41112209
Weight per battery1 г
Автоматический переход на летнее времяДа
Включения/выключения в сутки6
Возможность отображения °C или °FДа
Встроенный датчикДа
ВыключениеДа
Высота [мм]66 мм
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А]1 А
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А]3 А
Гарантия [лет]5
Глубина [мм]30 мм
Группа продуктовПрограммируемые комнатные термостаты
Дальность радиосвязи [м]30 м
Дисплей с подсветкойДа
Дисплей с часамиДисплей с 12-часовым или 24-часовым режимами
Допуск± 15%
Заводские настройки календаря и часовНет
Характеристика изделия
Значение
Заводские предустановленные программыДа
Индикатор разряда батареиДа
Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.Да
Количество батарей2
МатериалABS+PC, non-flammable
Меры по борьбе с загрязнениямиКласс 2
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное импульсное напряжение [кВ]2.5 кВ
Область примененияRoom heating
ОписаниеTPOne-RF, Battery powered RF electronic programmable room thermostat
Описание продуктаTPOne- RF
Определение твердости вдавливанием шарика [°C]75 °C
Оптимальное управление пускомДа
Опция дистанционного датчикаДа
Отображение времени или температурыДа
Погрешность измерения температуры±1°C
Рабочая средаA
Радиочастота [МГц]433.92 МГц
Режим термостатаДа
СертификацияCEUKCA
Стандартная конструкцияEN 60730-2-9
Таймер сервисного интервалаДа
Температура [°C] [Max]35 °C
Температура [°C] [Min]5 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]45 °C
Тип батареи2 щелочные батарейки AA
Тип подачи230В перем. Тока
Тип продуктаTPOne
Тип расписания7 дней, 5/2 дней, 24 часов
Тип управленияУправление включением/выключением
Управление включением/выключениемДа
Управление задержкой пускаДа
Функция «Отпуск»Да
Функция защиты от замерзанияДа
Функция переопределенияДа
ЦветБелый RAL 916
Ширина [мм]155.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.305 Килограмм
Вес нетто0.27 Килограмм
Volume0.9 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5013567423309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm