TPOne_087N7851_7852_7853_7855_Right

TPOne- B

087N7851

TPOne-B, Battery powered electronic programmable room thermostat

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.044
1 Primary battery weight Kg0.022
BackplateCustom Backplate
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
Category nameProgrammable thermostat
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.3.17.3
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionTPOne- B
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIP dossier product nameElectronic programmable room thermostat
UNSPSC CODE41112209
Weight per battery23 г
Автоматический переход на летнее времяДа
Включения/выключения в сутки6
Возможность отображения °C или °FДа
Встроенный датчикДа
ВыключениеДа
Высота [мм]66 мм
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А]1 А
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А]3 А
Гарантия [лет]5
Глубина [мм]30 мм
Группа продуктовПрограммируемые комнатные термостаты
Дисплей с подсветкойДа
Дисплей с часамиДисплей с 12-часовым или 24-часовым режимами
Заводские настройки календаря и часовНет
Характеристика изделия
Значение
Заводские предустановленные программыДа
Индикатор разряда батареиДа
Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.Да
Количество батарей2
МатериалABS+PC, non-flammable
Меры по борьбе с загрязнениямиКласс 2
Номинальное импульсное напряжение [кВ]4.0 кВ
Область примененияRoom heating
ОписаниеTPOne-B, Battery powered electronic programmable room thermostat
Описание продуктаTPOne- B
Определение твердости вдавливанием шарика [°C]75 °C
Оптимальное управление пускомДа
Опция дистанционного датчикаДа
Отображение времени или температурыДа
Погрешность измерения температуры±1°C
Рабочая средаA
Режим термостатаДа
СертификацияCEUKCA
Срок службы батареи [лет]2.0 год
Стандартная конструкцияEN 60730-2-9
Таймер сервисного интервалаДа
Температура [°C] [Max]35 °C
Температура [°C] [Min]5 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]45 °C
Тип батареи2 щелочные батарейки AA
Тип подачиBattery
Тип продуктаTPOne
Тип расписания7 дней, 5/2 дней, 24 часов
Тип управленияOn/Off load compensation
Управление включением/выключениемДа
Управление задержкой пускаДа
Функция «Отпуск»Да
Функция защиты от замерзанияДа
Функция переопределенияДа
ЦветБелый RAL 91
Ширина [мм]155.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.327 Килограмм
Вес нетто0.27 Килограмм
Volume0.909 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5013567423286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm