TP5001B Prog Stat Battery, Battery, 5/2 Day Thermostat
087N7931
TP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat
087N7931
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.044 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.022 |
| Backplate | Custom Backplate |
| Battery type or Name | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Category name | 5/2 Day Thermostat |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.3.1 |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I7(a) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Label product | Yes |
| Material Description | TP5001B программир термост батарейки АА |
| Product line | 03 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1 |
| SCIP dossier product name | Electronic programmable room thermostat |
| UNSPSC CODE | 41112209 |
| Автоматический переход на летнее время | Да |
| Включения/выключения в сутки | 4 |
| Встроенный датчик | Да |
| Высота [мм] | 86 мм |
| Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А] | 1 А |
| Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А] | 3 А |
| Гарантия [лет] | 5 |
| Глубина [мм] | 30 мм |
| Группа продуктов | Программируемые комнатные термостаты |
| Дисплей с подсветкой | Да |
| Дисплей с часами | Дисплей с 12-часовым или 24-часовым режимами |
| Заводские предустановленные программы | Да |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Индикатор разряда батареи | Да |
| Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. | Да |
| Количество батарей | 2 |
| Материал | ABS+PC, non-flammable |
| Меры по борьбе с загрязнениями | Класс 2 |
| Номинальное импульсное напряжение [кВ] | 2.5 кВ |
| Область применения | Room heating |
| Описание | TP5001B, Battery powered digital electronic programmable room thermostat |
| Описание продукта | TP5001B Prog Stat Battery |
| Определение твердости вдавливанием шарика [°C] | 75 °C |
| Оптимальное управление пуском | Да |
| Опция дистанционного датчика | Нет |
| Отображение времени или температуры | Да |
| Сертификация | CEUKCA |
| Срок службы батареи [лет] | 2.0 год |
| Стандартная конструкция | EN 60730-2-9 |
| Таймер сервисного интервала | Да |
| Температура [°C] [Max] | 35 °C |
| Температура [°C] [Min] | 5 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 40 °C |
| Тип батареи | 2 щелочные батарейки AA |
| Тип подачи | Battery |
| Тип продукта | TP5001 |
| Тип расписания | 5/2 дней, 24 часов |
| Тип управления | On/Off load compensation |
| Управление включением/выключением | Да |
| Управление задержкой пуска | Да |
| Функция «Отпуск» | Да |
| Функция защиты от замерзания | Да |
| Функция переопределения | Да |
| Цвет | Белый RAL 91 |
| Ширина [мм] | 86.00 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.224 Килограмм |
| Вес нетто | 0.2 Килограмм |
| Volume | 0.625 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239397 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |