TP5001_087N7935_7931_7933_Left

230В перем. Тока

087N7930

TP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: TP5001

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
BackplateCustom Backplate
Category name5/2 Day Thermostat
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionTP5001M программируемый термостат, 230В
Product line03
REACH Candidate List substancesNo
UNSPSC CODE41112209
Автоматический переход на летнее времяДа
Включения/выключения в сутки4
Встроенный датчикДа
Высота [мм]86 мм
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А]1 А
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А]3 А
Гарантия [лет]2
Глубина [мм]43 мм
Группа продуктовПрограммируемые комнатные термостаты
Дисплей с подсветкойДа
Дисплей с часамиДисплей с 12-часовым или 24-часовым режимами
Допуск±10%
Заводские предустановленные программыДа
Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.Да
МатериалABS+PC, non-flammable
Характеристика изделия
Значение
Меры по борьбе с загрязнениямиКласс 2
Номинальное импульсное напряжение [кВ]2.5 кВ
Область примененияRoom heating
ОписаниеTP5001M, Mains powered digital electronic programmable room thermostat
Описание продуктаTP5001M Prog Stat 230V
Определение твердости вдавливанием шарика [°C]75 °C
Оптимальное управление пускомДа
Опция дистанционного датчикаНет
Отображение времени или температурыДа
СертификацияCEUKCA
Стандартная конструкцияEN 60730-2-9
Таймер сервисного интервалаДа
Температура [°C] [Max]35 °C
Температура [°C] [Min]5 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]40 °C
Тип подачи230В перем. Тока
Тип продуктаTP5001
Тип расписания5/2 дней, 24 часов
Тип управленияУправление включением/выключением
Управление включением/выключениемДа
Управление задержкой пускаДа
Функция «Отпуск»Да
Функция защиты от замерзанияДа
Функция переопределенияДа
ЦветБелый RAL 91
Частота [Гц]50/60Гц
Ширина [мм]86.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто207 Грамм
Вес нетто102 Грамм
Volume0.604 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425239403
Proposition 65No significant risk