ITD 099-1061 angled

Погружные термостаты, ITD, Функция: Термостат управления и ограничения, 0 °C - 90 °C, Заводская настройка предельной температуры [°C]: 80

099-1062

Двойное управление и функция ограничения

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionITD
Product line03
REACH Candidate List substancesNo
Высота [мм]110 мм
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А]3 А
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А]10 А
Глубина [мм]57 мм
Группа продуктовПогружные термостаты
Характеристика изделия
Значение
Диапазон управления температурой [°C] [Max]90 °C
Диапазон управления температурой [°C] [Min]0 °C
Длина гильзы [мм]100 мм
Заводская настройка предельной температуры [°C]80 °C
ОписаниеДвойное управление и функция ограничения
Предел диапазона [°C] [Max]100 °C
Предел диапазона [°C] [Min]90 °C
Разность переключения4 ± 1°C
Температура окружающей среды [°C] [Max]80 °C
Тип переключателя - пределSPST
Тип переключателя - управлениеSPDT
Тип продуктаITD
ФункцияТермостат управления и ограничения
Ширина [мм]100.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.43 Килограмм
Вес нетто0.425 Килограмм
Volume2.162 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5013567403486
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens