ITD 099-1061 angled

Погружные термостаты, ITD, Функция: Термостат управления и ограничения, 0 °C - 90 °C, Заводская настройка предельной температуры [°C]: 90

099-1061

Двойное управление и функция ограничения

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionITD Термостат
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673
SCIP dossier product nameSafety thermostats ST-1 and ST-2
Высота [мм]110 мм
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А]3 А
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А]10 А
Глубина [мм]57 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовПогружные термостаты
Диапазон управления температурой [°C] [Max]90 °C
Диапазон управления температурой [°C] [Min]0 °C
Длина гильзы [мм]100 мм
Заводская настройка предельной температуры [°C]90 °C
ОписаниеДвойное управление и функция ограничения
Предел диапазона [°C] [Max]100 °C
Предел диапазона [°C] [Min]90 °C
Разность переключения4 ± 1°C
Температура окружающей среды [°C] [Max]80 °C
Тип переключателя - пределSPST
Тип переключателя - управлениеSPDT
Тип продуктаITD
ФункцияТермостат управления и ограничения
Ширина [мм]100.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.436 Килограмм
Вес нетто0.43 Килограмм
Volume2.294 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5013567403493
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm