ITC 099-1058 angled

Погружные термостаты, ITC, Функция: Термостат управления, 0 °C - 90 °C

099-1058

Функция управления (тепловой сброс) со скрытой защищенной панелью настройки

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionITC
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Высота [мм]110 мм
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А]3 А
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А]10 А
Характеристика изделия
Значение
Глубина [мм]56 мм
Группа продуктовПогружные термостаты
Диапазон управления температурой [°C] [Max]90 °C
Диапазон управления температурой [°C] [Min]0 °C
Длина гильзы [мм]100 мм
ОписаниеФункция управления (тепловой сброс) со скрытой защищенной панелью настройки
Разность переключения4 ± 1°C
Температура окружающей среды [°C] [Max]65 °C
Тип переключателя - управлениеSPDT
Тип продуктаITC
ФункцияТермостат управления
Ширина [мм]54.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.265 Килограмм
Вес нетто0.265 Килограмм
Volume1.17 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702420079738
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm