ITC 099-1057 angled

Погружные термостаты, ITC, Функция: Термостат управления (с защитой от несанкционированного вмешательства), 0 °C - 90 °C

099-1057

Control Function (Thermal Re-set)

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Label productYes
Material DescriptionITC Термостат
Product line03
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Высота [мм]110 мм
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А]3 А
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А]10 А
Характеристика изделия
Значение
Глубина [мм]56 мм
Группа продуктовПогружные термостаты
Диапазон управления температурой [°C] [Max]90 °C
Диапазон управления температурой [°C] [Min]0 °C
Длина гильзы [мм]100 мм
ОписаниеControl Function (Thermal Re-set)
Разность переключения4 ± 1°C
Температура окружающей среды [°C] [Max]65 °C
Тип переключателя - управлениеSPDT
Тип продуктаITC
ФункцияТермостат управления (с защитой от несанкционированного вмешательства)
Ширина [мм]54.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто272 Gram
Вес нетто272 Gram
Volume1.213 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5013567403462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm