AT 041E0000

AT CYLINDER THERMOSTAT, Cylinder Thermostat, 30 °C - 90 °C

041E0010

Electro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationCylinder Thermostat
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAT CYLINDER THERMOSTAT
Product lineBurner Components
Product nameATC
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.523dd188-9188-4cf0-86e7-a27d5608a2e5
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier product nameAT CYLINDER THERMOSTAT
UL markNo
Выходное реле, ном. индуктивная нагрузка [А]2 A
Выходное реле, ном. резистивная нагрузка [А]6 A
Группа продуктовUK Cylinder, Pipe
ОписаниеElectro-mechanical cylinder thermostat c/w fixing strap
Рабочая средаA
СертификацияCE
Температура [°C] [Max]90 °C
Температура [°C] [Min]30 °C
Тип продуктаATC

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.264 Kilogram
Вес нетто0.189 Kilogram
Volume0.781 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425026898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm