Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P348 I-pack
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовКлючи приложений для ECL
Кол-во клапанов с электрическими приводами3
Кол-во контуров ГВС1
Кол-во контуров отопления2
Количество в упаковке10 шт
Количество насосов5
ОписаниеECL APPLICATION KEY P348
Система ГВС с баком-аккумуляторомДа
Система зарядки горячей воды с баком-аккумуляторомНет
Система мгновенной подготовки воды горячего водоснабженияНет
Тип продуктаP348

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.333 Килограмм
Вес нетто0.009 Килограмм
Volume0.054 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428955171
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm