Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P330 I-p
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовКлючи приложений для ECL
Кол-во клапанов с электрическими приводами3
Кол-во контуров ГВС2
Кол-во контуров отопления3
Количество в упаковке25 шт
Количество насосов5
ОписаниеКЛЮЧ ДОСТУПА ECL P330 I-p
Система ГВС с баком-аккумуляторомДа
Система зарядки горячей воды с баком-аккумуляторомНет
Система мгновенной подготовки воды горячего водоснабженияНет
Тип продуктаP330

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.194 Килограмм
Вес нетто0.17 Килограмм
Volume0.625 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104039039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm