Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY P302
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Характеристика изделия
Значение
Zone controlYes
Группа продуктовКлючи приложений для ECL
Кол-во клапанов с электрическими приводами6
Кол-во контуров ГВС0
Кол-во контуров отопления6
Количество насосов6
Система ГВС с баком-аккумуляторомНет
Система зарядки горячей воды с баком-аккумуляторомНет
Система мгновенной подготовки воды горячего водоснабженияНет
Тип продуктаP302

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.146 Kilogram
Вес нетто0.005 Kilogram
Volume1.152 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424602185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm