Ключи приложений для ECL, A319
087H3831
ECL Application key A319 DE. Heating buffer and heating control
087H3831
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A319 DE |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP dossier no. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Zone control | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Ключи приложений для ECL |
| Кол-во клапанов с электрическими приводами | 0 |
| Кол-во контуров ГВС | 0 |
| Кол-во контуров отопления | 1 |
| Количество насосов | 0 |
| Описание | ECL Application key A319 DE. Heating buffer and heating control |
| Система ГВС с баком-аккумулятором | Нет |
| Система зарядки горячей воды с баком-аккумулятором | Нет |
| Система мгновенной подготовки воды горячего водоснабжения | Нет |
| Тип продукта | A319 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.352 Килограмм |
| Вес нетто | 0.3 Килограмм |
| Volume | 1.123 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047799 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |