Ключи приложений для ECL, A333
087H3818
ECL Application key A333. Heating control with speed control of one or two circulation pumps. Refill water and storage function.
087H3818
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A333 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIP dossier no. | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Zone control | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Ключи приложений для ECL |
| Кол-во клапанов с электрическими приводами | 1 |
| Кол-во контуров ГВС | 0 |
| Кол-во контуров отопления | 1 |
| Количество в упаковке | 7 шт |
| Количество насосов | 4 |
| Описание | ECL Application key A333. Heating control with speed control of one or two circulation pumps. Refill water and storage function. |
| Система ГВС с баком-аккумулятором | Нет |
| Система зарядки горячей воды с баком-аккумулятором | Нет |
| Система мгновенной подготовки воды горячего водоснабжения | Нет |
| Тип продукта | A333 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.172 Килограмм |
| Вес нетто | 0.172 Килограмм |
| Volume | 1.152 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104047744 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |