Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Ключи приложений для ECL, A377

087H3817

ECL Application key A377. 2 x heating and 1 x DHW-tank control

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A377
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовКлючи приложений для ECL
Кол-во клапанов с электрическими приводами3
Кол-во контуров ГВС1
Кол-во контуров отопления2
Количество насосов5
ОписаниеECL Application key A377. 2 x heating and 1 x DHW-tank control
Система ГВС с баком-аккумуляторомДа
Система зарядки горячей воды с баком-аккумуляторомДа
Система мгновенной подготовки воды горячего водоснабженияНет
Тип продуктаA377

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.328 Килограмм
Вес нетто0.298 Килограмм
Volume1.089 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104036472
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm