Application key type A266 for ECL controller type ECL210

A201

087H3826

ECL APPLICATION KEY A201 DE
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Ключи приложений для ECL 2XX

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A201 DE
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Группа продуктовКлючи приложений для ECL
Кол-во клапанов с электрическими приводами3
Характеристика изделия
Значение
Кол-во контуров ГВС0
Кол-во контуров отопления3
Количество насосов3
ОписаниеECL Application key A201 DE. Screed dry-out heating control
Система ГВС с баком-аккумуляторомНет
Система зарядки горячей воды с баком-аккумуляторомНет
Система мгновенной подготовки воды горячего водоснабженияНет
Тип продуктаA201

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.3 Килограмм
Вес нетто0.3 Килограмм
Volume1.152 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104047768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm