Application key type A266 for ECL controller type ECL210

Ключи приложений для ECL, A266

087H3824

ECL Application key A266 DE. Heating and DHW control

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionECL APPLICATION KEY A266 DE
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00
Zone controlNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовКлючи приложений для ECL
Кол-во клапанов с электрическими приводами2
Кол-во контуров ГВС1
Кол-во контуров отопления1
Количество в упаковке7 шт
Количество насосов2
ОписаниеECL Application key A266 DE. Heating and DHW control
Система ГВС с баком-аккумуляторомНет
Система зарядки горячей воды с баком-аккумуляторомНет
Система мгновенной подготовки воды горячего водоснабженияДа
Тип продуктаA266

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.402 Килограмм
Вес нетто0.3 Килограмм
Volume1.043 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104047751
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm