Heating Mats, DEVIdry™ Pro Kit, Sensor type: NTC, 16 A 19911006

Терморегуляторы, Тип датчика: NTC

19911006

Температура— пол [°C]: 5 - 45, Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Сенсорный экран
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: DEVI Термостаты

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
2-полюсный выключательДа
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEVIdry Pro Kit комплект
Product line21
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Высота [мм]85 мм
Высота упаковки [мм]80 мм
Гарантия [лет]2
Гистерезис (+/-)0.40
Глубина [мм]54 мм
Глубина упаковки [мм]280 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Да
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Класс IP термостата21
Комплект принадлежностейСборочный инструмент для системы Devidry
Макс. активная нагрузка [A]16 A
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²]2 x 2.5
Монтаж на рейку DINНет
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Характеристика изделия
Значение
Область примененияFloor heating
Ограничительмакс. температуры [°C] [Max]60 °C
Ограничительмакс. температуры [°C] [Min]20 °C
Ограничительмин. температуры [°C] [Max]35 °C
Ограничительмин. температуры [°C] [Min]10 °C
ОписаниеКомплект DEVIdry Pro с термостатом DEVIreg Touch
Описание продуктаDEVIdry™ Pro Kit
Сертификационная компанияEAC
СертификацияCE
Стандарт сертификацииEN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-7 EN/IEC 60730-2-9
Степень загрязнения окружающей среды2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C]75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]30 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]65 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Температура— пол [°C] [Max]45 °C
Температура— пол [°C] [Min]5 °C
Температура— помещение [°C] [Max]35 °C
Температура— помещение [°C] [Min]5 °C
Тип датчикаNTC
Тип дисплеяСенсорный экран
Тип индикатораLED
Тип продуктаКомплект DEVIdry™
Тип регулированияГистерезис
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C]5 °C
ЦветБелый RAL 91
Ширина [мм]85.00 мм
Ширина упаковки [мм]230 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.808 Килограмм
Вес нетто0.8 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume5.152 Литр
EAN/UPC5703466194515