DEVIreg™ Solo

Терморегуляторы, Тип датчика: Комната + пол

140F1173

Температура— пол [°C]: 5 - 35, Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: ЖК-дисплей

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery weight Kg0.001
2-полюсный выключательНет
Battery type or NameCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I7(c)-V
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEVIreg Solo (Black)
Product line21
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Warranty type2-year product warrantyFor local conditions, please refer to the warranty document
Weight per battery1 г
Высота [мм]85 мм
Гарантия [лет]2
Глубина [мм]32 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Да
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP21
Количество батарей1
Макс. активная нагрузка [A]16 A
Характеристика изделия
Значение
Монтаж на рейку DINНет
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияFloor heating
ОписаниеDEVIreg™ Solo (Black)
Описание продуктаDEVIreg™ Solo (Black)
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max]1.00 Вт
СертификацияCE
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C]75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]35 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]60 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Температура— пол [°C] [Max]35 °C
Температура— пол [°C] [Min]5 °C
Температура— помещение [°C] [Max]35 °C
Температура— помещение [°C] [Min]5 °C
Тип датчикаКомната + пол
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип продуктаDEVIreg™ Solo
Тип регулированияPWM
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C]5 °C
ЦветЧерный
Ширина [мм]85.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто230 Грамм
Вес нетто160 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.882 Литр
EAN/UPC5703466253908