DEVIreg™ Multi

Терморегуляторы, DEVIreg™ Multi, Тип датчика: NTC, 32A

140F1139

Тип дисплея: ЖК-дисплей

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Material DescriptionDEVIreg™ Multi
Product line21
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dossier product nameMCX08M2
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Батарейное резервное электропитаниеДа
Высота [мм]110 мм
Высота упаковки [мм]122 мм
Гарантия [лет]2
Глубина [мм]70 мм
Глубина упаковки [мм]70 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Да
Класс защитыIP40
Характеристика изделия
Значение
Контроль исправности датчикаДа
Макс. активная нагрузка [A]32A
Монтаж на рейку DINДа
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]110 В
Область примененияAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
ОписаниеDEVIreg Multi
Описание продуктаDEVIreg™ Multi
Раб. температура [°C] [Max]60 °C
Сертификационная компанияCE
СертификацияCE
Степень загрязнения окружающей среды2
Температура в рабочем состоянии [°C] [Min]-20 °C
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C]125 °C
Температура хранения [°C] [Max]85 °C
Температура хранения [°C] [Min]-30 °C
Тип датчикаNTC
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип продуктаDEVIreg™ Multi
ЦветЧерный
Ширина [мм]138.00 мм
Ширина упаковки [мм]138 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.634 Килограмм
Вес нетто0.511 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2.799 Литр
EAN/UPC5703466248560