Терморегуляторы, DEVIreg™ Hotwater
140F1133
DEVIreg™ Hotwater
140F1133
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | DEVIreg Hotwater |
| Product line | 21 |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Батарейное резервное электропитание | Да |
| Высота [мм] | 110 мм |
| Высота упаковки [мм] | 122 мм |
| Гарантия [лет] | 2 |
| Глубина [мм] | 70 мм |
| Глубина упаковки [мм] | 70 мм |
| Группа продуктов | Терморегуляторы |
| Дисплей (Да/Нет) | Да |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Класс защитыIP | 40 |
| Макс. активная нагрузка [A] | 32A |
| Монтаж на рейку DIN | Да |
| Область применения | Горячее водоснабжение |
| Описание | DEVIreg™ Hotwater |
| Раб. температура [°C] [Max] | 60 °C |
| Сертификационная компания | CEEAC |
| Сертификация | CEEAC |
| Температура в рабочем состоянии [°C] [Min] | -20 °C |
| Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C] | 125 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 85 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -30 °C |
| Тип датчика | NTC |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Тип продукта | DEVIreg™ Hotwater |
| Цвет | Черный |
| Ширина [мм] | 138.00 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 138 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.2 Килограмм |
| Вес нетто | 0.512 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 3.08 Литр |
| EAN/UPC | 5703466249680 |