140F1162_DEVIreg Display Connect_Product

Терморегуляторы, DEVIreg Display Connect, Тип датчика: Комната + пол

140F1162

Температура— пол [°C]: 4 - 45, Температура— помещение [°C]: 4 - 35, Тип дисплея: LED

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
2-полюсный выключательНет
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material Description?????????????? DEVIreg Display Connect
Product line21
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
SCIP dossier no.30f8919e-7b0b-4c31-83a2-cd6841d9b1e6
SCIP dossier product nameDEVIreg Display Connect - Room Thermostat
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type5-year product warranty
Батарейное резервное электропитаниеДа
Высота [мм]85 мм
Высота упаковки [мм]80 мм
Гарантия [лет]5
Глубина [мм]24 мм
Глубина упаковки [мм]95 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Да
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP21
Класс ПОA
Количество батарей1
Макс. активная нагрузка [A]16 A
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²]2 x 2.5
Монтаж на рейку DINНет
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияFloor heating
Ограничительмакс. температуры [°C] [Max]35 °C
Ограничительмакс. температуры [°C] [Min]5 °C
Ограничительмин. температуры [°C] [Max]35 °C
Ограничительмин. температуры [°C] [Min]4 °C
ОписаниеDEVIreg Display Connect
Описание продуктаDEVIreg™ Display Connect
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max]0.20 Вт
Релейный выключатель1-полюсный
Сертификационная компанияIntertek SemkoUkrTESTEAC
Совместимость датчиков сторонних производителейДа
Совместимостьтипов рамокДа
Степень загрязнения окружающей среды2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C]75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]35 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]60 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Температура— пол [°C] [Max]45 °C
Температура— пол [°C] [Min]4 °C
Температура— помещение [°C] [Max]35 °C
Температура— помещение [°C] [Min]4 °C
Тип датчикаКомната + пол
Тип дисплеяLED
Тип индикатораLED
Тип продуктаDEVIreg Display Connect
Тип регулированияPWM
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C]5 °C
ЦветRAL 9016
Ширина [мм]85.00 мм
Ширина упаковки [мм]95 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто204 Грамм
Вес нетто153 Грамм
Volume0.722 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466250396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm