Devireg Basic, 140F1160

Терморегуляторы, DEVIreg™ Basic, Тип датчика: Пол

140F1160

Температура— пол [°C]: 4 - 45, Тип дисплея: LED

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.000
1 Primary battery weight Kg0.000
2-полюсный выключательНет
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEVIreg Basic
Product line21
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SCIP dossier no.3e069a1c-935f-4345-8c30-943c89141ca8
SCIP dossier product nameElectrical floor heating thermostat
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Батарейное резервное электропитаниеНет
Высота [мм]85 мм
Высота упаковки [мм]80 мм
Гарантия [лет]2
Глубина [мм]24 мм
Глубина упаковки [мм]95 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Нет
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP21
Класс ПОA
Количество батарей0
Макс. активная нагрузка [A]16 A
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²]2 x 2.5
Монтаж на рейку DINНет
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияFloor heating
Ограничительмакс. температуры [°C] [Max]35 °C
Ограничительмакс. температуры [°C] [Min]5 °C
Ограничительмин. температуры [°C] [Max]35 °C
Ограничительмин. температуры [°C] [Min]4 °C
ОписаниеDEVIreg Basic
Описание продуктаDEVIreg™ Basic
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max]0.20 Вт
Релейный выключатель1-полюсный
Сертификационная компанияIntertek SemkoUkrTESTEAC
СертификацияCEUkrTESTEAC
Совместимостьтипов рамокДа
Степень загрязнения окружающей среды2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C]75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]35 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]60 °C
Температура хранения [°C] [Min]-25 °C
Температура— пол [°C] [Max]45 °C
Температура— пол [°C] [Min]4 °C
Тип датчикаПол
Тип дисплеяLED
Тип индикатораLED
Тип продуктаDEVIreg Basic
Тип регулированияPWM
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C]5 °C
ЦветБелый RAL 91
Ширина [мм]85.00 мм
Ширина упаковки [мм]95 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто194 Грамм
Вес нетто142 Грамм
Volume0.722 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466250372
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm