DEVIreg 850 + PSU isometric

Терморегуляторы, DEVIreg™ 850, Тип датчика: Без датчика

140F1084

Тип дисплея: Дисплей с подсветкой 16 х 2 символов

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
2-полюсный выключательНет
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEVIreg 850 IV терморегулятор
Product line21
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
SCIP dossier no.7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a
SCIP dossier product name"Temperature controller for and and snow melting systems"
UL markNo
Warranty type2-year product warranty
Батарейное резервное электропитаниеНет
Высота [мм]86 мм
Высота упаковки [мм]72 мм
Гарантия [лет]2
Глубина [мм]53 мм
Глубина упаковки [мм]280 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Да
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP20
Характеристика изделия
Значение
Контроль исправности датчикаДа
Макс. активная нагрузка [A]15 A
Монтаж на рейку DINДа
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияAsphalt ice and snow meltingGround ice and snow meltingRoof frost protection
ОписаниеDEVIreg 850 IV (кирилл.) с модулем PSU
Описание продуктаDEVIreg™ 850
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max]3.00 Вт
Релейный выключатель1-полюсный
Сертификационная компанияIntertek SemkoUkrTEST
СертификацияCEUkrTESTEAC
Совместимостьтипов рамокНет
Температура окружающей среды [°C] [Max]40 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура хранения [°C] [Max]65 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип датчикаБез датчика
Тип дисплеяДисплей с подсветкой 16 х 2 символов
Тип индикатораLED
Тип продуктаDEVIreg™ 850
ЦветБелый RAL 91
Ширина [мм]23.50 мм
Ширина упаковки [мм]232 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.828 Килограмм
Вес нетто0.82 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume4.677 Литр
EAN/UPC5703466210833