DEVIreg532 140F1037 R

Терморегуляторы, DEVIreg™ 532, JUSSI, Тип датчика: Комната + пол

140F1039

Температура— пол [°C]: 20 - 50, Тип дисплея: Без дисплея

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
2-полюсный выключательНет
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEVIreg 532 JUSSI терморегулятор
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Высота [мм]85 мм
Высота упаковки [мм]85 мм
Гарантия [лет]2
Гистерезис (+/-)0.40
Глубина [мм]36 мм
Глубина упаковки [мм]140 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Дисплей (Да/Нет)Нет
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP31
Макс. активная нагрузка [A]15 A
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²]2 x 2.5
Монтаж на рейку DINНет
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Настройка шкалы5 - 35ºC
Область примененияFloor heating
ОписаниеDEVIreg 532, JUSSI
Описание продуктаDEVIreg™ 532, JUSSI
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max]0.25 Вт
Релейный выключатель2-полюсный
Сертификационная компанияNEMKO
СертификацияCE
Степень загрязнения окружающей среды2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C]75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]30 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура хранения [°C] [Max]65 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Температура— пол [°C] [Max]50 °C
Температура— пол [°C] [Min]20 °C
Температура— помещение [°C] [Max]35 °C
Температура— помещение [°C] [Min]5 °C
Тип датчикаКомната + пол
Тип дисплеяБез дисплея
Тип индикатораLED
Тип продуктаDEVIreg™, серия 53x
Тип регулированияГистерезис
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C]5 °C
ЦветБелый RAL 91
Ширина [мм]85.00 мм
Ширина упаковки [мм]95 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.232 Килограмм
Вес нетто0.23 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.131 Литр
EAN/UPC5703466209080