DEVIreg 330 (+60 +160) 140F1073 R

Терморегуляторы, DEVIreg™ 330, Тип датчика: Жила

140F1073

Диапазон настройки температуры [°C]: 60 - 160, Тип дисплея: Без дисплея

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
2-полюсный выключательНет
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEVIreg 330 (+60+160С) терморегулятор
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Высота [мм]86 мм
Высота упаковки [мм]85 мм
Гарантия [лет]2
Гистерезис (+/-)0.40
Глубина [мм]58 мм
Глубина упаковки [мм]140 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Диапазон настройки температуры [°C] [Max]160 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min]60 °C
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP20
Макс. активная нагрузка [A]16 A
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²]2 x 2.5
Монтаж на рейку DINДа
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Настройка шкалы+60 +160ºC
Область примененияAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
Ограничитель температуры [°C] [Max]160 °C
Ограничитель температуры [°C] [Min]60 °C
ОписаниеDEVIreg 330 +60<>+160°
Описание продуктаDEVIreg™ 330
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max]0.25 Вт
Релейный выключатель1-полюсный
Сертификационная компанияNEMKO
СертификацияCE
Степень загрязнения окружающей среды2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C]75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]-10 °C
Температура хранения [°C] [Max]65 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Тип датчикаЖила
Тип дисплеяБез дисплея
Тип индикатораLED
Тип продуктаDEVIreg™, серия 330
Тип регулированияГистерезис
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C]16.7кОм / 100°C
ЦветБелый RAL 91
Ширина [мм]36.00 мм
Ширина упаковки [мм]95 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.33 Килограмм
Вес нетто0.327 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.131 Литр
EAN/UPC5703466209233