DEVIreg 132 140F1011 R

Терморегуляторы, DEVIreg™ 132, Тип датчика: Пол

140F1011

Температура— пол [°C]: 20 - 50, Температура— помещение [°C]: 5 - 35, Тип дисплея: Без дисплея

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
2-полюсный выключательНет
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEVIreg 132 ?????????????? ? ?????????
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE41112209
Warranty type2-year product warranty
Высота [мм]82 мм
Высота упаковки [мм]85 мм
Гарантия [лет]2
Гистерезис (+/-)0.20
Глубина [мм]36 мм
Глубина упаковки [мм]140 мм
Группа продуктовТерморегуляторы
Индуктивная нагрузкаМакс. 1A, сos φ = 0,3
Класс защитыIP30
Макс. активная нагрузка [A]16 A
Макс. сечение оконечного кабеля [мм²]2 x 2.5
Монтаж на рейку DINНет
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]220 В
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Характеристика изделия
Значение
Настройка шкалы0 - 6
Область примененияFloor heating
ОписаниеDEVIreg 132
Описание продуктаDEVIreg™ 132
Потребляемаямощность в режиме ожидания [Вт] [Max]5.00 Вт
Релейный выключатель1-полюсный
Сертификационная компанияNEMKO
СертификацияCE
Степень загрязнения окружающей среды2
Температура испытания на твердость вдавливанием шарика [°C]75 °C
Температура окружающей среды [°C] [Max]30 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура хранения [°C] [Max]65 °C
Температура хранения [°C] [Min]-20 °C
Температура— пол [°C] [Max]50 °C
Температура— пол [°C] [Min]20 °C
Температура— помещение [°C] [Max]35 °C
Температура— помещение [°C] [Min]5 °C
Тип датчикаПол
Тип дисплеяБез дисплея
Тип индикатораLED
Тип продуктаDEVIreg™, серия 13x
Тип регулированияГистерезис
Точкасрабатывания датчика [Ом/°C]15кОм / 25°C
Функция защиты от замерзания [°C]5 °C
ЦветБелый RAL 91
Ширина [мм]82.00 мм
Ширина упаковки [мм]95 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.225 Килограмм
Вес нетто0.223 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.131 Литр
EAN/UPC5703466208960