Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionElztrip EZ115 1500W 230V, Mono panel
Product line21
UNSPSC CODE40101819
Высота [мм]50 мм
Высота монтажа [мм] [Min]600 мм
Высота упаковки [мм]150 мм
Глубина [мм]2000 мм
Характеристика изделия
Значение
Глубина упаковки [мм]50 мм
Группа продуктовДругая продукция для системобогрева
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияOther heating
ОписаниеElztrip EZ115, 1500Вт, 230В,монопанель
Описание продуктаElztrip EZ115
Сертификационная компанияCE
СертификацияCE
Тип продуктаРадиатор отопления
Цвет краскиБелый
Ширина упаковки [мм]2000 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.272 Килограмм
Вес нетто7.2 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume15 Литр
EAN/UPC5703466116753