Elztrip fixed panels

Elztrip EZ111, 1050Вт, 230В,монопанель

95002112

Application: Other heating
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Радиатор отопления

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionElztrip EZ111 1100W 230V, Mono panel
Product line21
UNSPSC CODE40101819
Высота [мм]50 мм
Высота монтажа [мм] [Min]600 мм
Высота упаковки [мм]150 мм
Глубина [мм]150 мм
Характеристика изделия
Значение
Глубина упаковки [мм]50 мм
Группа продуктовДругая продукция для системобогрева
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияOther heating
ОписаниеElztrip EZ111, 1050Вт, 230В,монопанель
Описание продуктаElztrip EZ111
Сертификационная компанияCE
СертификацияCE
Тип продуктаРадиатор отопления
Цвет краскиБелый
Ширина упаковки [мм]1500 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.656 Килограмм
Вес нетто5.6 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume11.25 Литр
EAN/UPC5703466116746