Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEZ336 3600W 400V, 3 fixed panel
Product line21
UL markNo
UNSPSC CODE40101819
Высота [мм]63 мм
Высота монтажа [мм] [Min]600 мм
Высота упаковки [мм]430 мм
Характеристика изделия
Значение
Глубина [мм]336 мм
Глубина упаковки [мм]90 мм
Группа продуктовДругая продукция для системобогрева
Напряжение питания [В] пер. ток400 В
Область примененияOther heating
ОписаниеEZ336 3600Вт 400В, 3 фиксированные панели
Описание продуктаElztrip EZ336
Сертификационная компанияCE
СертификацияCE
Тип продуктаРадиатор отопления
Цвет краскиБелый
Ширина упаковки [мм]1700 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14.6 Килограмм
Вес нетто14.454 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume65.79 Литр
EAN/UPC5703466175040