EZ22231 (400В2) 2100Вт 400В, 2 фиксированные панели
95002104
Application: Other heating
95002104
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
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EZ22231 (400V2) 2200W 400V, 2 fixed pane |
| Product line | 21 |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101819 |
| Высота [мм] | 64 мм |
| Высота монтажа [мм] [Min] | 600 мм |
| Высота упаковки [мм] | 290 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Глубина [мм] | 1520 мм |
| Глубина упаковки [мм] | 90 мм |
| Группа продуктов | Другая продукция для системобогрева |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 400 В |
| Область применения | Other heating |
| Описание | EZ22231 (400В2) 2100Вт 400В, 2 фиксированные панели |
| Описание продукта | Elztrip EZ22231 |
| Сертификационная компания | CE |
| Сертификация | CE |
| Тип продукта | Радиатор отопления |
| Цвет краски | Белый |
| Ширина упаковки [мм] | 1540 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 11.4 Килограмм |
| Вес нетто | 11.286 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 40.194 Литр |
| EAN/UPC | 5703466116708 |