Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEZ222 2200W 230V 2 fixed panel
Product line21
UNSPSC CODE40101819
Высота [мм]64 мм
Высота монтажа [мм] [Min]600 мм
Высота упаковки [мм]70 мм
Глубина [мм]282 мм
Характеристика изделия
Значение
Глубина упаковки [мм]90 мм
Группа продуктовДругая продукция для системобогрева
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Область примененияOther heating
ОписаниеEZ222 2100Вт 230В, 2 фиксированные панели
Описание продуктаElztrip EZ222
Сертификационная компанияCE
СертификацияCE
Тип продуктаРадиатор отопления
Цвет краскиБелый
Ширина упаковки [мм]1540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто11.5 Килограмм
Вес нетто11.385 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume9.702 Литр
EAN/UPC5703466116692