EZ21731 (400В2) 1700Вт 400В, 2 фиксированные панели
95002100
Application: Other heating
95002100
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
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | 0011731 (400V2) 1700W 400V, 2 fixed pane |
| Product line | 21 |
| UNSPSC CODE | 40101819 |
| Высота [мм] | 64 мм |
| Высота монтажа [мм] [Min] | 600 мм |
| Высота упаковки [мм] | 290 мм |
| Глубина [мм] | 1221 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Глубина упаковки [мм] | 65 мм |
| Группа продуктов | Другая продукция для системобогрева |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 400 В |
| Область применения | Other heating |
| Описание | EZ21731 (400В2) 1700Вт 400В, 2 фиксированные панели |
| Описание продукта | Elztrip EZ21731 |
| Сертификационная компания | CE |
| Сертификация | CE |
| Тип продукта | Радиатор отопления |
| Цвет краски | Белый |
| Ширина упаковки [мм] | 1260 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 9.2 Килограмм |
| Вес нетто | 9.108 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 23.751 Литр |
| EAN/UPC | 5703466116685 |